LCS-1M12M-N08NNO-K020P
静電容量センサ
シリーズ | LCS-1 |
動作間隔 Sn | 1 ... 8 mm |
保証された動作間隔 | 8 mm |
MTTF | 226 年 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 10 %, UBから |
無負荷電流 | 15 mA |
温度ドリフト、最大(%でSrから) | 20 % |
再現正確性、最大(%でSrから) | 2 % |
定格消費電力 | 100 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
電圧の種類 | DC |
スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
スイッチの動作原理 | メーク (NO) |
スイッチング周波数 | 100 Hz |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | ケーブル |
ケーブル長 | 2,000 mm |
シースの素材 | PUR |
心線数 | 3 -芯 |
心線断面 | 0.14 mm² |
外形 | シリンダー状 |
寸法(直径 x 長さ) | 12 mm x 61 mm |
ネジ寸 | M12 x 1 mm |
取付け方法 | 非シールドタイプ |
筐体の素材 | ステンレス 金属 |
筐体 ステンレス | V2A |
検出面の素材 | プラスチック, ポリブチレン(PBT) |
カバーの素材 | プラスチック, ポリブチレン(PBT) |
正味重量 | 61 g |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 2 個数 |
コントローラ | マルチターンポテンショメータ(20ステップ) |
コントローラの機能 | 感度設定 |
調整可能な動作間隔 | はい |
周囲温度、動作時 | -25 ... 85 °C |
保護等級 | IP 67III |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |