LCAM 408i C7F-XX-MT

カメラ

製品番号: 50141925

Icon Icon Icon Icon
シリーズ LCAM
適している 冷却剤および潤滑剤の使用時の用途
チップ CMOS
特別モデル 最大6 barの圧縮空気接続を介した光学系クリーニングが可能
ソフトウェア機能 画像伝送
作業エリア 1,000 ... 5,000 mm
カメラの水平方向分解能 2,592 px
カメラの垂直方向分解能 1,944 px
焦点距離 4 mm
チップサイズ 1/2.5 in
フレームレート(フレーム/秒)、最大 53 個毎秒
カメラタイプ
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
電力消費、最大 3.6 W
種類 イーサネット
アドレス割り当て DHCP
手動アドレス割り当て
伝送速度 1 Gbit/s
10 Mbit/s
100 Mbit/s
機能 サービス
プロセス
スイッチ機能 なし
伝送プロトコール TCP/IP、RTP/RTSP
機能 サービスインターフェース
データインターフェース
設定インターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 サービス
ネジ寸 M12
極数 8 -極
コーディング X コード
機能 電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 PWR
ネジ寸 M12
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 76.5 mm x 66 mm x 126 mm
筐体の素材 金属
レンズカバーの素材 ガラス(素材 シール: FKM)
正味重量 664 g
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
ダブテール溝
取り付けネジ
周囲温度、動作時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 65
IP 67III
関税分類番号 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
ソフトウェア - Viewer - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品フライヤー - pdf