LCAM 308 C6W-XX

カメラ

製品番号: 50149229

Icon Icon Icon
シリーズ LCAM
適している イントラロジスティクス用途での使用
チップ CMOS
機能 リアルタイムクロック
ソフトウェア機能 REST-API
ビデオメモリ
ライブストリーミング転送
画像メモリ
画像伝送
作業エリア モーター駆動ピント調整
作業エリア 500 mm ... ∞
カメラの水平方向分解能 1,280 px
カメラの垂直方向分解能 720 px
焦点距離 1.33 mm
チップサイズ 1/4 in
フレームレート(フレーム/秒)、最大 24 個毎秒
x軸 開口角 108 °
y軸 開口角 92 °
カメラタイプ
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
電力消費、最大 5.6 W, (ヒーティング無効) /20W、(ヒーティング有効)
種類 イーサネット
アドレス割り当て DHCP
手動アドレス割り当て
伝送速度 10 Mbit/s
100 Mbit/s
機能 サービス
プロセス
スイッチ機能 なし
伝送プロトコール TCP/IP, RTP/RTSP, UDP, NTP
機能 サービスインターフェース
データインターフェース
設定インターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
極数 4 -極
コーディング D コード
機能 信号入力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 84.6 mm x 38.3 mm x 114 mm
筐体の素材 金属
レンズカバーの素材 耐傷インジウム保護コーティング付きプラスチック (PMMA+)
正味重量 300 g
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
取り付けネジ
周囲温度、動作時 -30 ... 50 °C
保護等級 IP 65III
関税分類番号 85258900
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CADモデル - zip
適合宣言書CE - pdf