LCAM 308 C6F-XX
カメラ
シリーズ | LCAM |
適している | イントラロジスティクス用途での使用 |
チップ | CMOS |
機能 | リアルタイムクロック |
ソフトウェア機能 | REST-API ビデオメモリ ライブストリーミング転送 画像メモリ 画像伝送 |
作業エリア | モーター駆動ピント調整 |
作業エリア | 500 mm ... ∞ |
カメラの水平方向分解能 | 1,280 px |
カメラの垂直方向分解能 | 720 px |
焦点距離 | 3 mm |
チップサイズ | 1/4 in |
フレームレート(フレーム/秒)、最大 | 24 個毎秒 |
x軸 開口角 | 62 ° |
y軸 開口角 | 48 ° |
カメラタイプ | 色 |
供給電圧 UB | 18 ... 28 V, DC |
電力消費、最大 | 5.6 W, (ヒーティング無効) /20W、(ヒーティング有効) |
種類 | イーサネット |
アドレス割り当て | DHCP 手動アドレス割り当て |
伝送速度 | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
機能 | サービス プロセス |
スイッチ機能 | なし |
伝送プロトコール | TCP/IP, RTP/RTSP, UDP, NTP |
機能 | サービスインターフェース データインターフェース 設定インターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | D コード |
機能 | 信号入力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 84.6 mm x 38.3 mm x 114 mm |
筐体の素材 | 金属 |
レンズカバーの素材 | 耐傷インジウム保護コーティング付きプラスチック (PMMA+) |
正味重量 | 300 g |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 取り付けネジ |
周囲温度、動作時 | -30 ... 50 °C |
保護等級 | IP 65III |
関税分類番号 | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |