LBK SBV201
セーフティ・レーダーセンサ
シリーズ | LBK SBV |
種類 | レーダセンサ |
アプリケーション | 定位置・出入り口の保全 定位置・危険領域の安全確保 |
動作原理 | 人の検出 動きの検出 |
検出範囲 | 0 ... 5 m |
放射角、水平 | 5° - 100° 5°ステップで設定可能 |
放射角、垂直 | 20° |
放射出力 | ≤ 16 dBm |
周波数範囲 | 60,600 ... 62,800 MHz |
検出フィールドの形式 | 非対称の円錐/直方体形状 |
機能 | 人の検出 動きの検出 |
SIL | 2, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 2, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | d, EN ISO 13849-1 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 3, EN ISO 13849 |
供給電圧 UB | 12 V, DC, -20 ... 20 %, コントローラを介する |
電力消費、最大 | 2.2 W |
応答時間 | 100 ms |
リスタート時間(自動スタート) | 4,000 ms |
コネクタ数 | 2 個数 |
機能 | BUS IN 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ, 2線撚りケーブルからなる2組 |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
機能 | BUS OUT |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
許容ケーブル断面、典型値 | 0.34 mm² |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 158 mm x 135 mm x 71 mm |
筐体の素材 | アルミ プラスチック |
筐体 プラスチック | PA 66 |
素材 取付ブラケット | PA 66、ガラス繊維強化 |
正味重量 | 355 g |
筐体色 | 黄色、RAL 1023番 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 1 個数 |
周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 80 °C |
相対湿度 (結露せず) | 0 ... 95 % |
保護等級 | IP 67 |
認可 | TÜV Süd Italia UL |
関税分類番号 | 85261000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280801 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0 | 27280890 |
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 12.0 | 27274501 |
ECLASS 13.0 | 27274501 |
ECLASS 14.0 | 27274501 |
ECLASS 15.0 | 27274501 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |