LBK ISC110E-F
セーフティ・スイッチデバイス
シリーズ | LBK ISC |
種類 | レーダセンサ用コントローラ |
含む | MicroSDカード用スロット |
アプリケーション | 定位置・出入り口の保全 定位置・危険領域の安全確保 |
機能 | MicroSDカード用スロット コントローラの同期 スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可 センサグループの終了 最大6個のセンサを接続 構成間の切替 設定保存 |
リスタート | 手動 自動 |
安全度水準 付与限界 | 2, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | d, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 42 年, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1.40E-08 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 3, EN ISO 13849-1 |
サプレッサ | リセット可能な内蔵ヒューズを介した過電流 (8Aで最大5秒) 内蔵短絡保護を備えた外部電源 |
供給電圧 UB | 20 ... 28 V, DC |
消費電流、最大 | 1,000 mA, 外部負荷なし |
電力消費、最大 | 5 W |
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 2 個数 |
種類 | EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE), イーサネット |
機能 | パラメータ設定 |
種類 | USB |
コネクタ数 | 7 個数 |
機能 | 電力供給 |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | ネジ止めコネクタ |
極数 | 3 -極 |
機能 | BUS OUT |
コネクタの種類 | クランプ |
機能 | 信号入力 信号出力 |
コネクタの種類 | クランプ |
機能 | 設定/パラメータ化 |
コネクタの種類 | USB |
機能 | 設定/パラメータ化 |
コネクタの種類 | RJ45コネクタ |
機能 | EtherCAT FSoE |
コネクタの種類 | RJ45コネクタ |
機能 | EtherCAT FSoE |
コネクタの種類 | RJ45コネクタ |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 106 mm x 33 mm x 103 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
正味重量 | 250 g |
筐体色 | 白 |
取り付けの種類 | DINトップハットレール スナップイン設置 |
周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 80 °C |
相対湿度 (結露せず) | 0 ... 95 % |
保護等級 | IP 20II |
認可 | TÜV Süd Italia UL |
関税分類番号 | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |