LBK ISC-03

セーフティ・スイッチデバイス

製品番号: 50147251

Icon Icon Icon Icon
シリーズ LBK ISC
種類 レーダセンサ用コントローラ
アプリケーション 定位置・出入り口の保全
定位置・危険領域の安全確保
機能 コントローラの同期
スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可
センサグループの終了
最大6個のセンサを接続
構成間の切替
リスタート 手動
自動
SIL 2, IEC 61508
安全度水準 付与限界 2, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 38 年, EN ISO 13849-1
PFHD 1.56E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 3, EN ISO 13849-1
サプレッサ リセット可能な内蔵ヒューズを介した過電流 (8Aで最大5秒)
内蔵短絡保護を備えた外部電源
供給電圧 UB 20 ... 28 V, DC
消費電流、最大 1,000 mA, 外部負荷なし
電力消費、最大 5 W
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
種類 USB
コネクタ数 4 個数
機能 電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 ネジ止めコネクタ
極数 3 -極
機能 BUS OUT
コネクタの種類 クランプ
機能 信号入力
信号出力
コネクタの種類 クランプ
機能 設定/パラメータ化
コネクタの種類 USB
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 105 mm x 58 mm x 103 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 170 g
筐体色
取り付けの種類 DINトップハットレール
スナップイン設置
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 80 °C
相対湿度 (結露せず) 0 ... 95 %
保護等級 IP 20II
認可 TÜV Süd Italia
UL
関税分類番号 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
ソフトウェア - Designer - AdminSetup - V2.7.62 - zip
ソフトウェア - Designer - Portable - V2.7.62 - zip
ソフトウェア - Cable Validator - V1.9 - zip
USBドライバー - zip
取扱説明書 - S-01 System - pdf
取扱説明書 - SBV-System 5m - pdf
取扱説明書 - SBV-System 9m - pdf
データシート - pdf
クイックガイド - Installation guide - pdf
製品フライヤー - pdf
認証 - EC declaration of conformity S-01 System - pdf
認証 - EC declaration of conformity SBV-System - pdf
認証 - UKCA declaration of conformity S-01 System - pdf
認証 - UKCA declaration of conformity SBV-System - pdf
認証 - TUEV Sued S-01 System - pdf
認証 - TUEV Sued SBV-System - pdf
認証 - UL - pdf