LBK Controller

セーフティ・スイッチデバイス

製品番号: 50143342

Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
LBK ISC-03
セーフティ・スイッチデバイス
製品番号: 50147251
  • セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs): 2 個数
  • インターフェース: USB
製品番号: 50147251
シリーズ LBK-C22-LZ
種類 レーダセンサ用コントローラ
機能 コントローラの同期
スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可
ミューティング
自動スタート/リスタート
リスタート 手動
自動
SIL 2, IEC 61508
安全度水準 付与限界 2, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 40 年, EN ISO 13849-1
PFHD 4.34E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 2 (全出力に対して3), EN ISO 13849-1
サプレッサ リセット可能な内蔵ヒューズを介した過電流 (8Aで最大5秒)
内蔵短絡保護を備えた外部電源
供給電圧 UB 20 ... 28 V, DC
消費電流、最大 外部負荷なし
電力消費、最大 3.8 W
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
リスタート時間(自動スタート) 100 ms
種類 USB
コネクタ数 6 個数
機能 電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 ネジ止めコネクタ
極数 3 -極
機能 信号入力
コネクタの種類 クランプ
機能 SAFETY OUT
コネクタの種類 クランプ
機能 信号出力
コネクタの種類 クランプ
機能 BUS OUT
コネクタの種類 クランプ
機能 設定インターフェース
コネクタの種類 USB
プラグタイプ マイクロUSB
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 92.6 mm x 46.5 mm x 166.25 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 250 g
筐体色 黒色
取り付けの種類 DINトップハットレール
スナップイン設置
表示の種類 LED
LEDの数 16 個数
周囲温度、動作時 -40 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 80 °C
保護等級 IP 20II
認可 IMQ
UL
関税分類番号 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
ソフトウェア - Designer - AdminSetup - V2.7.62 - zip
ソフトウェア - Designer - Portable - V2.7.62 - zip
ソフトウェア - Cable Validator - V1.9 - zip
ソフトウェア - Safety App V1.8.3 - zip
USBドライバー - zip
認証 - EC declaration of conformity SBV-System - pdf
認証 - UL - pdf