L300-M31C3-SLM24-KYPB-UCA

セーフティ-ロック

製品番号: 50132210

Icon Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
L300-M31C3-SLM24-PB-UCA
セーフティ-ロック
製品番号: 50132216
  • シリーズ: L300
  • ロック解除装置: 補助ロック解除
  • アクチュエータのティーチ入力: いいえ
  • 動作原理: 閉電流原理-解除されたソレノイドでのロックされたアクチュエータ
製品番号: 50132216
シリーズ L300
機能 EN ISO 14119によるインターロック付きロック装置 (シリーズ4)
エスケープロック解除ボタン
ロック付き補助ロック解除
動作原理 閉電流原理-解除されたソレノイドでのロックされたアクチュエータ
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) eまで(eを含む), EN ISO 13849-1
MTTFd 1,883 年, EN ISO 13849-1
PFHD 8.07E-10 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
DC
コーディングレベル 高い, EN ISO 14119
サプレッサ 短絡保護
過電圧保護
相互接続の種類 単一接続
直列接続
接点配列 OSSDs
動作モード 閉じてロックされたセーフティドアで作動するセーフティ出力
セーフティ関連の切換入力数 2 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ入力
スイッチ電圧、典型値 24 V
電圧の種類 DC
アクチュエータのティーチ入力 いいえ
機能 イネーブル入力 ソレノイド
種類 セーフティ・スイッチ入力
電圧の種類 DC
スイッチ電圧、典型値 24 V
消費電流、典型値 5 mA
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
電圧の種類 DC
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチ電圧、典型値 24 V
電圧の種類 DC
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
機能 信号出力 保護装置 閉鎖
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
機能 信号出力 保護装置 ロック
コネクタ数 1 個数
ケーブルエントリ数 3 個数
機能 SPS接続
接点コネクタ
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 スプリングコネクタ
極数 16 -極
コネクタ断面 1x 0.34 ~ 0.75 mm²、溶接されたフェルール付きリッツ線
1x 0.34 ~ 1.5 mm²、フェルール付きリッツ線
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 40.4 mm x 233.5 mm x 40 mm
筐体の素材 金属
筐体色 グレー
取り付けの種類 通路設置
ケーブルエントリの種類 M20 x 1.5
ロック解除装置 エスケープロック解除ボタン
ロック付き補助ロック解除
スイッチタイプ インターロック付きのロック装置, EN ISO 13849
アプローチ速度 0.001 ... 0.5 m/s
インターロックの方式 バネ力
インターロック操作 バネ
インターロック力、最大 7,500 N
機械的寿命 1,000,000 作動サイクル, IEC 60947-5-1
操作頻度、最大 600 毎時, IEC 60947-5-1
アクチュエータ、外部 AC-L300-UCA、ユニークコード
引き抜き力、アクチュエータのロック解除 30 N
保証交換距離Sao 2 mm
保証遮断距離Sar 4 mm(アクチュエータは未ロック)
10 mm(アクチュエータはロック)
定格動作間隔Sn 2.5 mm
高い再現正確性 ≤ 10 % Sn
最大スイッチサイクル 1 Hz
表示の種類 LED
LEDの数 5 個数
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 75 °C
保護等級 IP 67
IP 69K
認可 ECOLAB
TÜV南
c UL US
関税分類番号 85369095
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
3D-CADモデル - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - TÜV SÜD - pdf
認証 - ECOLAB - pdf