L300-M31C3-SLM24-KYPB-SCA
セーフティ-ロック
シリーズ | L300 |
機能 | EN ISO 14119によるインターロック付きロック装置 (シリーズ4) エスケープロック解除ボタン ロック付き補助ロック解除 |
動作原理 | 閉電流原理-解除されたソレノイドでのロックされたアクチュエータ |
SIL | 3, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | eまで(eを含む), EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 1,883 年, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 8.07E-10 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 4, EN ISO 13849 |
DC | 高 |
コーディングレベル | 低い, EN ISO 14119 |
サプレッサ | 短絡保護 過電圧保護 |
相互接続の種類 | 単一接続 直列接続 |
接点配列 | OSSDs |
動作モード | 閉じてロックされたセーフティドアで作動するセーフティ出力 |
セーフティ関連の切換入力数 | 2 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | デジタルスイッチ入力 |
スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
電圧の種類 | DC |
アクチュエータのティーチ入力 | いいえ |
機能 | イネーブル入力 ソレノイド |
種類 | セーフティ・スイッチ入力 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
消費電流、典型値 | 5 mA |
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 2 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
電圧の種類 | DC |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
電圧の種類 | DC |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
機能 | 信号出力 保護装置 閉鎖 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
機能 | 信号出力 保護装置 ロック |
コネクタ数 | 1 個数 |
ケーブルエントリ数 | 3 個数 |
機能 | SPS接続 接点コネクタ 電力供給 |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | スプリングコネクタ |
極数 | 16 -極 |
コネクタ断面 | 1x 0.34 ~ 0.75 mm²、溶接されたフェルール付きリッツ線 1x 0.34 ~ 1.5 mm²、フェルール付きリッツ線 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 40.4 mm x 233.5 mm x 79.3 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体色 | グレー |
取り付けの種類 | 通路設置 |
ケーブルエントリの種類 | M20 x 1.5 |
ロック解除装置 | エスケープロック解除ボタン ロック付き補助ロック解除 |
スイッチタイプ | インターロック付きのロック装置, EN ISO 13849 |
アプローチ速度 | 0.001 ... 0.5 m/s |
インターロックの方式 | バネ力 |
インターロック操作 | バネ |
インターロック力、最大 | 7,500 N |
機械的寿命 | 1,000,000 作動サイクル, IEC 60947-5-1 |
操作頻度、最大 | 600 毎時, IEC 60947-5-1 |
アクチュエータ、外部 | AC-L300-SCA、スタンダードコード |
引き抜き力、アクチュエータのロック解除 | 30 N |
保証交換距離Sao | 2 mm |
保証遮断距離Sar | 4 mm(アクチュエータは未ロック) 10 mm(アクチュエータはロック) |
定格動作間隔Sn | 2.5 mm |
高い再現正確性 | ≤ 10 % Sn |
最大スイッチサイクル | 1 Hz |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 5 個数 |
周囲温度、動作時 | -20 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 75 °C |
保護等級 | IP 67 IP 69K |
認可 | ECOLAB TÜV南 c UL US |
関税分類番号 | 85369095 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |