L300-B2-M41M23B19-MLM24-PB-UCA
セーフティ-ロック
シリーズ | L300-B2 |
含む | アクチュエータ 1個 セーフティ-ロック 1個 |
機能 | EN ISO 14119によるインターロック付きロック装置 (シリーズ4) |
セーフティ出力のイネーブルモード | 閉じてロックされたセーフティドアで作動するセーフティ出力 |
動作原理 | 作動電流原理-作動中のソレノイドでのロックされたアクチュエータ |
SIL | 3, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | eまで(eを含む), EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 2,968 年, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1.15E-9 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 4, EN ISO 13849-1 |
DC | 高 |
コーディングレベル | 高い, EN ISO 14119 |
相互接続の種類 | 単一接続 直列接続 |
Externeセーフティガードfür電力供給回路 | 2AタイプGg (または等価物) |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -10 ... 10 % |
消費電流、最大 | 1,200 mA |
セーフティ関連の切換入力数 | 2 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
種類 | デジタルスイッチ入力 |
スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
電圧の種類 | DC |
消費電流、典型値 | 5 mA |
アクチュエータのティーチ入力 | はい |
機能 | I4イネーブル入力 ソレノイド |
機能 | I3プログラミング入力/制御入力 リセット |
種類 | セーフティ・スイッチ入力 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
消費電流、典型値 | 5 mA |
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 2 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
電圧の種類 | DC |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
電圧の種類 | DC |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
機能 | O3信号出力 保護装置 閉鎖 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
機能 | O4信号出力 保護装置 ロック |
機能 | SPS接続 接点コネクタ 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M23 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 19 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | 角型 |
筐体の素材 | 金属 |
正味重量 | 1,900 g |
筐体色 | グレー 赤 |
取り付けの種類 | 通路設置 |
ケーブルエントリの側面 | 下から |
ロック解除装置 | エスケープロック解除ボタン |
スイッチタイプ | インターロック付きのロック装置 |
アプローチ速度 | 0.001 ... 0.5 m/s |
インターロックの方式 | 電磁的 |
インターロック操作 | 磁気 |
インターロック力、最大 | 9,750 N |
機械的寿命 | 1,000,000 作動サイクル, IEC 60947-5-1 |
操作頻度、最大 | 600 毎時, IEC 60947-5-1 |
引き抜き力、アクチュエータのロック解除 | 30 N |
保証交換距離Sao | 2 mm |
保証遮断距離Sar | 4 mm(アクチュエータは未ロック) 10 mm(アクチュエータはロック) |
定格動作間隔Sn | 2.5 mm |
高い再現正確性 | ≤ 10 % Sn |
最大スイッチサイクル | 1 Hz |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 5 個数 |
コントローラ | コマンドトランスミッタ3個 |
コントローラの機能 | シンボル"確認"が点灯したスキャナ、青 シンボル"要求"が点灯したスキャナ、白 非常停止センサ、点灯せず、回転ロック解除付き |
周囲温度、動作時 | -20 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 75 °C |
保護等級 | IP 65, EN 60529 |
認可 | ECOLAB TÜV南 c UL US |
関税分類番号 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27272603 |
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 14.0 | 27272603 |
ECLASS 15.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |
ETIM 8.0 | EC002593 |
ETIM 9.0 | EC002593 |
ETIM 10.0 | EC002593 |