L100-P4C3-M20-SLM24

セーフティ-ロック

製品番号: 63000602

Icon Icon Icon Icon
シリーズ L100
機能 EN ISO 13849-1に基づくカテゴリ4までの制御技術の統合
ISO 14119に基づくインターロック付きロック装置
機械式ロック(バネ力)
突入電流低減、設定可
補助ロック解除
動作原理 閉電流原理-解除されたソレノイドでのロックされたアクチュエータ
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
B10d 4,000,000 サイクル数
DC13での用途カテゴリー Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0.55 A, 250 V / 0.3 A, EN 60947-5-1
AC15での用途カテゴリー 定格電圧 / 電流: 250 V / 6 A、400 V / 4 A、500 V / 1 A, EN 60947-5-1
接点内蔵アクチュエータ 1NC
接点内蔵マグネット 2NC
接点開口部 摩擦接続、強制的
ソレノイド動作電圧 24 V DC, -10 ... 25 %
ソレノイド短絡保護 0.5A、24V、タイプgG, IEC 60269-1
安全回路短絡保護 500 V、10 A、タイプaM, IEC 60269-1
定格絶縁電圧 400 V AC、500 V DC
従来の熱電流、最大 10 A
アクチュエータのティーチ入力 いいえ
通電持続時間 100 %
コネクタ数 1 個数
ケーブルエントリ数 3 個数
機能 接点コネクタ
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 ネジ止めコネクタ
極数 8 -極
コネクタ断面 1x 0.34 mm² ~ 2x 1.5mm²、リッツ線
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 62.8 mm x 38.2 mm x 135 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック 強化グラスファイバ(PPS)、自己消火性
電気接点の素材 銀合金
正味重量 376 g
筐体色
黒色
取り付けの種類 通路設置
ケーブルエントリの種類 M20 x 1.5
スイッチタイプ インターロック付きのロック装置, ISO 14119
スイッチの動作原理 ショーティング
アプローチ作動方向 1 x 上面
4 x 側面(90°)
アプローチ速度 0.001 ... 0.5 m/s
インターロックの方式 バネ力
インターロック操作 バネ
インターロック力、最大 1,100 N
機械的寿命 800,000 作動サイクル, IEC 60947-5-1
操作頻度、最大 600 毎時, IEC 60947-5-1
アクチュエータ、外部 シリーズ AC-AHxx、ストレート、L字型、弾力性、調整可
引き抜き力、アクチュエータのロック解除 30 N
反動許容度 4.5 mm
周囲温度、動作時 -25 ... 60 °C
汚染度 3, EN 60947-1
保護等級 IP 67
認可 IMQ
c UL US
関税分類番号 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
3D-CADモデル - L100-P4C3-M20-SLM24 - zip
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf