L100-P3C3-M20-MLM24
セーフティ-ロック
シリーズ | L100 |
機能 | EN ISO 13849-1に基づくカテゴリ4までの制御技術の統合 ISO 14119に基づくインターロック付きロック装置 突入電流低減、設定可 電磁ロック(磁力) |
動作原理 | 作動電流原理-作動中のソレノイドでのロックされたアクチュエータ |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
B10d | 4,000,000 サイクル数 |
DC13での用途カテゴリー | Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0.55 A, 250 V / 0.3 A, EN 60947-5-1 |
AC15での用途カテゴリー | 定格電圧 / 電流: 250 V / 6 A、400 V / 4 A、500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
接点内蔵アクチュエータ | 1NC |
接点内蔵マグネット | 1NC + 1NO |
接点開口部 | 摩擦接続、強制的 |
ソレノイド動作電圧 | 24 V DC, -10 ... 25 % |
ソレノイド短絡保護 | 0.5A、24V、タイプgG, IEC 60269-1 |
安全回路短絡保護 | 500 V、10 A、タイプaM, IEC 60269-1 |
定格絶縁電圧 | 400 V AC、500 V DC |
従来の熱電流、最大 | 10 A |
アクチュエータのティーチ入力 | いいえ |
通電持続時間 | 100 % |
コネクタ数 | 1 個数 |
ケーブルエントリ数 | 3 個数 |
機能 | 接点コネクタ 電力供給 |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | ネジ止めコネクタ |
極数 | 8 -極 |
コネクタ断面 | 1x 0.34 mm² ~ 2x 1.5mm²、リッツ線 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 62.8 mm x 38.2 mm x 135 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | 強化グラスファイバ(PPS)、自己消火性 |
電気接点の素材 | 銀合金 |
正味重量 | 373 g |
筐体色 | 赤 黒色 |
取り付けの種類 | 通路設置 |
ケーブルエントリの種類 | M20 x 1.5 |
スイッチタイプ | インターロック付きのロック装置, ISO 14119 |
スイッチの動作原理 | ショーティング |
アプローチ作動方向 | 1 x 上面 4 x 側面(90°) |
アプローチ速度 | 0.001 ... 0.5 m/s |
インターロックの方式 | 電磁的 |
インターロック操作 | 磁気 |
インターロック力、最大 | 1,100 N |
機械的寿命 | 800,000 作動サイクル, IEC 60947-5-1 |
操作頻度、最大 | 600 毎時, IEC 60947-5-1 |
アクチュエータ、外部 | シリーズ AC-AHxx、ストレート、L字型、弾力性、調整可 |
引き抜き力、アクチュエータのロック解除 | 30 N |
反動許容度 | 4.5 mm |
周囲温度、動作時 | -25 ... 60 °C |
汚染度 | 3, EN 60947-1 |
保護等級 | IP 67 |
認可 | IMQ c UL US |
関税分類番号 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27272603 |
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 14.0 | 27272603 |
ECLASS 15.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |
ETIM 8.0 | EC002593 |
ETIM 9.0 | EC002593 |
ETIM 10.0 | EC002593 |