L10-M2C1-M20-SB20

セーフティ-ロック

製品番号: 63000551

Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ L10
機能 EN ISO 13849-1に基づくカテゴリ4までの制御技術の統合
ISO 14119に基づくインターロック付きロック装置
手動ロック、ロック解除インターロック
セーフティ出力のイネーブルモード 閉じてロックされたセーフティドアで作動するセーフティ出力
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
B10d 1,000,000 サイクル数
DC13での用途カテゴリー 定格電圧 / 電流: 24 V / 6 A、125 V / 1.1 A、250 V / 0.4 A, EN 60947-5-1
AC15での用途カテゴリー 定格電圧 / 電流: 250 V / 6 A、400 V / 4 A、500 V / 1 A, EN 60947-5-1
接点配列 2NC
接点開口部 摩擦接続、強制的
短絡保護 500 V、10 A、タイプaM, IEC 60269-1
接触保護 アース
定格絶縁電圧 500 V AC、600 V DC
従来の熱電流、最大 10 A
アクチュエータのティーチ入力 いいえ
コネクタ数 1 個数
ケーブルエントリ数 1 個数
機能 接点コネクタ
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 ネジ止めコネクタ
極数 4 -極
コネクタ断面 1x 0.5 mm² ~ 2x 2.5mm²、リッツ線
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 40 mm x 62 mm x 123 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 ZAMAK
電気接点の素材 銀合金
正味重量 348 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 通路設置
ケーブルエントリの種類 M20 x 1.5
ロック解除装置 蝶ネジ
スイッチタイプ インターロック付きのロック装置, ISO 14119
スイッチの動作原理 ショーティング
アプローチ作動方向 1 x 上面
4 x 側面(90°)
アプローチ速度 0.001 ... 0.5 m/s
インターロックの方式 機械式
インターロック操作 ローレットナットによる手動ロック解除
インターロック力、最大 1,000 N
機械的寿命 500,000 作動サイクル, IEC 6047-5-1
操作頻度、最大 360 毎時, IEC 6047-5-1
アクチュエータ、外部 シリーズ AC-AHxx、ストレート、L字型、弾力性、調整可
引き抜き力、アクチュエータのロック解除 10 N
アクチュエータリリースの手動遅延 およそ15~20秒
反動許容度 4.5 mm
周囲温度、動作時 -25 ... 80 °C
汚染度 3, EN 60947-1
保護等級 IP 67
認可 IMQ
c UL US
関税分類番号 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
3D-CADモデル - L10-M2C1-M20-SB20 - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf