KY-HS-SDS-U4AJ2ARAA-020-T1

相互接続ケーブル

製品番号: 50138356

適している HS 66x8
インターフェースに適合 USB
コネクタの種類 RJ41
タイプ メス
極数 10 -極
モデル 軸方向
コネクタの種類 USB
プラグタイプ USB 2.0 スタンダードA
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 プラガブル
タイプ メス
極数 2 -極
モデル 軸方向
心線数 6 個数
シースの色 黒色
シールド はい
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 TPU
ドラッグチェーン適応 いいえ
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855