KS ET-M12-4A-T9-150-F+B

接続回線

製品番号: 50147678

Icon Icon Icon
アプリケーション 油/潤滑油に耐えられる
清潔および湿った領域
インターフェースに適合 イーサネット
消費電圧 60 V DC
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
極数 4 -極
コーディング D コード
モデル 軸方向
丸形プラグ、LED いいえ
ロック ネジ止め、ステンレスV4A、推奨トルク0.6 Nm、セルフロック
コネクタの種類 オープン末端
心線数 4 個数
シースの色
シールド はい
シリコン非含有 はい
ケーブル長 15,000 mm
シースの素材 TPE
心線の絶縁 PP
ドラッグチェーン適応 はい
スタートアップ速度 水平で5 m、最大 3.3 m/s 走行距離と最大 2 m /s² の加速
シースの特徴 フロン、カドミウム、シリコン、ハロゲンおよび鉛不使用。艶消し、弱粘着性、耐磨耗性。機械加工が容易
シースの強度 VDE 0472セクション803試験Bに基づく耐加水分解・微生物性、耐オイル・ガソリンと耐薬品性、UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1、IEC 60332-2-2に基づく耐炎性
レンチサイズ 14 mm
曲げサイクル 2,000,000 個数
曲げ半径 非固定、最小 最低ケーブル直径の15倍
曲げ半径 固定、最小 1度に最低ケーブル直径の5倍
周囲温度、動作時、非固定 -20 ... 80 °C
周囲温度、動作時、固定設置 -20 ... 80 °C
保護等級 IP 65
IP 68
IP 69K
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf