KRTM 55/4.1121-S8
コントラストセンサ
シリーズ | 55 |
特別モデル | タイム機能 ティーチ入力 |
動作範囲 | 13 mm ± 2 mm |
ビーム経路 | 焦点の合った |
光源 | LED, RGB |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 1.5 mm x 6.5 mm |
光スポット位置 | 縦方向に |
光スポット形状の種類 | 方形 |
ビーム射出口 | 前面に |
焦点 | 修正 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 35 mA |
ティーチ入力数 | 1 個数 |
ティーチングプロセス | 静的 2-ポイント |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 |
スイッチング周波数 | 10,000 Hz |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M8 |
素材 | ステンレス |
極数 | 4 -極 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 14 mm x 35.5 mm x 25 mm |
筐体の素材 | ステンレス |
筐体 ステンレス | AISI 316L |
正味重量 | 50 g |
素材の適合性 | CleanProof+ ECOLAB |
表示の種類 | LED |
コントローラ | ティーチボタン |
周囲温度、動作時 | -30 ... 55 °C |
保護等級 | IP 67III IP 69K |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |