KRTM 20M/V-20-0001-S12
コントラストセンサ
シリーズ | 20 |
特別モデル | オートコリメータ カットマーキングシステム |
動作範囲 | 20 mm ± 2 mm |
ビーム経路 | 焦点の合った |
光源 | LED, RGB |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 1.2 mm x 4 mm |
光スポット位置 | 縦方向に |
光スポット形状の種類 | 方形 |
ビーム射出口 | 正面に |
焦点 | 修正 |
供給電圧 UB | 12 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 35 mA |
アナログ出力数 | 1 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | アナログ出力 |
種類 | 電流 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ライトオン |
スイッチング周波数 | 16,000 Hz |
種類 | プロトコール |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | ステンレス |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 30 mm x 80 mm x 53 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛 |
正味重量 | 300 g |
表示の種類 | LED |
コントローラ | キーパッド サービスインターフェース経由 |
周囲温度、動作時 | -25 ... 60 °C |
保護等級 | IP 67III IP 69K |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |