KRTM 20M/V-12-0004-S12

コントラストセンサ

製品番号: 50133896

Icon Icon Icon
シリーズ 20
特別モデル オートコリメータ
カットマーキングシステム
タイム機能
動作範囲 12 mm ± 1 mm
ビーム経路 焦点の合った
光源 LED, RGB
光スポットサイズ [センサ距離で] 1.2 mm x 4 mm
光スポット位置 縦方向に
光スポット形状の種類 方形
ビーム射出口 正面に
焦点 修正
供給電圧 UB 12 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 35 mA
アナログ出力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 アナログ出力
種類 電流
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチング周波数 16,000 Hz
種類 プロトコール
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 ステンレス
極数 5 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30 mm x 80 mm x 53 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛
正味重量 300 g
表示の種類 LED
コントローラ キーパッド
サービスインターフェース経由
周囲温度、動作時 -25 ... 60 °C
保護等級 IP 67
IP 69KIII
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
取扱説明書の補足 - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf