KRT3CL1.3S2/6T-M8

コントラストセンサ

製品番号: 50148501

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 3C
特別モデル タイム機能
ティーチ入力
動作範囲 60 mm ± 20 mm
ビーム経路 焦点の合った
光源 レーザー, 赤
波長 655 nm
レーザークラス 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
最大 レーザー出力 0.0027 W
送信信号形式 パルス化
パルス持続時間 5 µs
光スポットサイズ [センサ距離で] 0.5 mm x 1 mm [60 mm]
光スポット位置 縦方向に
光スポット形状の種類 楕円
ビーム射出口 前面に
焦点 修正
高い再現正確性 0.05 mm
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 12 ... 30 V, DC, リップルを含む
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 25 mA
ティーチ入力数 1 個数
電圧の種類 DC
スイッチ電圧 低:≤ 2 V または未接続
高: ≥8V
遅延 10 ms
入力抵抗 15,000 Ω
機能 キーボードロック
ティーチイン
パルス延長を設定する
スイッチの状態 アクティブ
ティーチングプロセス 静的 2-ポイント
デジタルスイッチ出力数 1 個数
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 100 mA
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
高: ≥(UB-2V)
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN)
スイッチング周波数 4,000 Hz
応答時間 0.125 ms
スタンバイ遅延 300 ms
応答ジッタ 35 µs
機能 ティーチ入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 10 g
筐体色
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
素材の適合性 ECOLAB
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ ティーチボタン
コントローラの機能 スイッチング閾値調整
ティーチイン
パルス延長を設定する
周囲温度、動作時 -40 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 EN IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf