KRT3CL1.3S2/4T-M8
コントラストセンサ
シリーズ | 3C |
特別モデル | タイム機能 ティーチ入力 |
動作範囲 | 60 mm ± 20 mm |
ビーム経路 | 焦点の合った |
光源 | レーザー, 赤 |
波長 | 655 nm |
レーザークラス | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
最大 レーザー出力 | 0.0027 W |
送信信号形式 | パルス化 |
パルス持続時間 | 5 µs |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 0.5 mm x 1 mm [60 mm] |
光スポット位置 | 縦方向に |
光スポット形状の種類 | 楕円 |
ビーム射出口 | 前面に |
焦点 | 修正 |
高い再現正確性 | 0.05 mm |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 12 ... 30 V, DC, リップルを含む |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 25 mA |
ティーチ入力数 | 1 個数 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V または未接続 高: ≥8V |
遅延 | 10 ms |
入力抵抗 | 15,000 Ω |
機能 | キーボードロック ティーチイン パルス延長を設定する |
スイッチの状態 アクティブ | 高 |
ティーチングプロセス | 静的 2-ポイント |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 100 mA |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V 高: ≥(UB-2V) |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ライトオン |
スイッチング周波数 | 4,000 Hz |
応答時間 | 0.125 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
応答ジッタ | 35 µs |
機能 | ティーチ入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M8 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PC-ABS |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
正味重量 | 10 g |
筐体色 | 赤 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して |
素材の適合性 | ECOLAB |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 2 個数 |
コントローラ | ティーチボタン |
コントローラの機能 | スイッチング閾値調整 ティーチイン パルス延長を設定する |
周囲温度、動作時 | -40 ... 55 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67 IP 69KIII |
認可 | c UL US |
適応基準 | EN IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |