KRT21M-09.PL3/42-M12
コントラストセンサ
シリーズ | 21 |
特別モデル | タイム機能 |
動作範囲 | 9 mm ± 3 mm |
ビーム経路 | 焦点の合った |
光源 | LED, RGB |
送信信号形式 | パルス化 |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 1.5 mm x 5 mm |
光スポット位置 | 縦方向に |
光スポット形状の種類 | 方形 |
ビーム射出口 | 正面に |
焦点 | 修正 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 25 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 100 mA |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V 高: ≥(UB-2V) |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ラベル上のスイッチ信号 |
スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
スイッチの動作原理 | ラベル上のスイッチ信号 |
スイッチング周波数 | 15,000 Hz |
応答時間 | 0.03 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | プラスチック |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 31 mm x 53 mm x 80.1 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | ABS |
正味重量 | 90 g |
筐体色 | 黒色 |
取り付けの種類 | ネジによる前面設置 通路設置 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 3 個数 |
コントローラ | ティーチボタン |
コントローラの機能 | 感度設定 |
周囲温度、動作時 | -10 ... 55 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67II |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |