KRT18BW.VS5/L6T-M12

コントラストセンサ

製品番号: 50147604

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 18B
特別モデル ティーチ入力
短い応答時間
動作範囲 13 mm ± 3 mm
ビーム経路 焦点の合った
光源 LED, 白
送信信号形式 パルス化
光スポットサイズ [センサ距離で] 1 mm x 4 mm [13 mm]
光スポット位置 縦方向に
光スポット形状の種類 方形
ビーム射出口 前面に
焦点 修正
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 12 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 25 mA
ティーチ入力数 1 個数
電圧の種類 DC
機能 キーボードロック
感度設定
明暗切り替え
スイッチの状態 アクティブ
ティーチングプロセス 静的 2-ポイント、動的 2-ポイント、静的 1-ポイント
デジタルスイッチ出力数 2 個数
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 100 mA
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
高: ≥(UB-2V)
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 IO-リンク / ライトオン(NPN)/ ダークオン(PNP)
機能 IO-リンク通信
スイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN)
機能 スイッチ出力
スイッチング周波数 22,000 Hz
応答時間 0.022 ms
スタンバイ遅延 300 ms
種類 IO-リンク
COMモード COM2
最小サイクルタイム COM2 = 2.3 ms
仕様 V1.1
SIOモードサポート はい
プロセスデータ OUT 2 Byte
デュアルチャンネル はい
機能 ティーチ入力
データインターフェース
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 47 mm x 32.5 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 60 g
筐体色
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
ネジによる前面設置
通路設置
素材の適合性 ECOLAB
表示の種類 LED
バーグラフ
LEDの数 2 個数
コントローラ キー
コントローラの機能 動作モードの選択
感度設定
明暗切り替え
周囲温度、動作時 -40 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67
IP 69KIII
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
IODD - V1.1 - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TIA V12 - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TIA V14 - zip
ソフトウェア - Data Function Block for Siemens S7 V5 - zip
ソフトウェア - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT V2 (Base-Library) - zip
ソフトウェア - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT V3 (Base-Library) - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf