KRT18BM.H2/G6T-M12
コントラストセンサ
シリーズ | 18B |
動作範囲 | 13 mm ± 3 mm |
ビーム経路 | 焦点の合った |
光源 | LED, RGB |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 1 mm x 4 mm |
光スポット位置 | 横方向に |
光スポット形状の種類 | 方形 |
ビーム射出口 | 前面に |
焦点 | 修正 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 12 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 25 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
電圧の種類 | DC |
機能 | キーボードロック 明暗切り替え 色の変更 |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 100 mA |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V 高: ≥(UB-2V) |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 |
スイッチング周波数 | 15,000 Hz |
応答時間 | 0.033 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 15 mm x 47 mm x 32.5 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
正味重量 | 60 g |
筐体色 | 銀 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して ネジによる前面設置 通路設置 |
素材の適合性 | ECOLAB |
表示の種類 | LED バーグラフ |
LEDの数 | 2 個数 |
コントローラ | マルチターン |
コントローラの機能 | 感度設定 明暗切り替え 色の変更 |
周囲温度、動作時 | -40 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67III IP 69K |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |