KFX-L-20ML-20

プラスティック・ライトガイド 一方向

製品番号: 50117778

シリーズ KFX
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタファイバおよびレシーバファイバ
使用分野 一般的なアプリケーション
特別モデル 平面検出
ビーム射出口 前面に
ファイバーコア マルチファイバコア
混合ファイバー配列
素材 ファイバーコア プラスチック
aktiver Faserdurchmesser 0.265 mm
作動中のファイバー直径 16 個数
LV461のレンジ 0 ... 350 mm
LV462のレンジ 0 ... 600 mm
LV463のレンジ 0 ... 1,050 mm
LV463.XVのレンジ 0 ... 1,575 mm
LV463.XRのレンジ 0 ... 1,900 mm
LV463I.XRのレンジ 0 ... 2,850 mm
最小検出体直径 1 mm
外形 角型
外径 2.8 mm
正味重量 35 g
ヘッドの素材 プラスチック
種類 キンク防止付きプラスチック・ライトガイド(KFX)
ファイバー長 2,000 mm
ライトフィールドの幅 14.5 mm
ファイバクラッドの素材 PE
プローブの取り付け 2 x M3
最小曲げ半径(動的) R60
敷設 スタンダード
λ= 650nmでの減衰 210 dB/km
周囲温度、動作時 -55 ... 70 °C
関税分類番号 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CADモデル - zip