KFX-ETD-420
プラスティック・ライトガイド ボタン
シリーズ | KFX |
動作原理 | スキャン原理 |
使用分野 | 精確な物体検出 |
ビーム射出口 | 前面に |
ファイバーコア | ファイバーコア |
素材 ファイバーコア | プラスチック |
aktiver Faserdurchmesser | 0.5 mm |
LV461のレンジ | 0 ... 25 mm |
LV462のレンジ | 0 ... 40 mm |
LV463のレンジ | 0 ... 70 mm |
LV463.XVのレンジ | 0 ... 105 mm |
LV463.XRのレンジ | 0 ... 125 mm |
LV463I.XRのレンジ | 0 ... 190 mm |
最小検出体直径 | 0.1 mm |
外形 | シリンダー状 |
外径 | 1.25 mm |
正味重量 | 20 g |
ヘッドの素材 | ステンレス |
種類 | キンク防止付きプラスチック・ライトガイド(KFX) |
ファイバー長 | 2,000 mm |
ファイバクラッドの素材 | PE |
プローブの取り付け | M4 x 0.7mm |
最小曲げ半径(動的) | R15 |
射出口スリーブ長 | 18 mm |
光ファイバースリーブのISOネジ | はい |
敷設 | スタンダード |
λ= 650nmでの減衰 | 210 dB/km |
周囲温度、動作時 | -55 ... 70 °C |
関税分類番号 | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |