KF-PT-SS-619

保護筐体

製品番号: 50135984

種類 プラスチック光ファイバを機械的保護するための保護チューブ
適している プラスチック・ライトガイド
使用分野 一般的なアプリケーション
外形 シリンダー状
外寸 1,900 mm
外径 4.6 mm
内径 3 mm
正味重量 50 g
ファイバクラッドの素材 ステンレス
短くできるライトガイド いいえ
最小曲げ半径(静的) R25
最小曲げ半径(動的) R25
関税分類番号 83071000
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
添付書類 - pdf