KF-LY-77TZ-30
プラスティック・ライトガイド 一方向
シリーズ | KF |
動作原理 | 1方向原理 |
デバイス種類 | トランスミッタファイバおよびレシーバファイバ |
使用分野 | 一般的なアプリケーション |
ビーム射出口 | 側面 |
ファイバーコア | ファイバーコア |
素材 ファイバーコア | プラスチック |
aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
LV461のレンジ | 0 ... 250 mm |
LV462のレンジ | 0 ... 430 mm |
LV463のレンジ | 0 ... 750 mm |
LV463.XVのレンジ | 0 ... 1,125 mm |
LV463.XRのレンジ | 0 ... 1,350 mm |
LV463I.XRのレンジ | 0 ... 2,025 mm |
最小検出体直径 | 0.5 mm |
外形 | シリンダー状 |
外径 | 2.2 mm |
ヘッドの素材 | ステンレス |
種類 | プラスチック・ライトガイド (KF) |
ファイバー長 | 3,000 mm |
ファイバクラッドの素材 | PE |
プローブの取り付け | M4 |
最小曲げ半径(動的) | R2 |
光ファイバースリーブのISOネジ | いいえ |
敷設 | 柔軟 |
λ= 650nmでの減衰 | 210 dB/km |
周囲温度、動作時 | -40 ... 70 °C |
関税分類番号 | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |