KF-L-420

プラスティック・ライトガイド 一方向

製品番号: 50137383

シリーズ KF
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタファイバおよびレシーバファイバ
使用分野 一般的なアプリケーション
ビーム射出口 前面に
ファイバーコア ファイバーコア
素材 ファイバーコア プラスチック
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
LV461のレンジ 0 ... 300 mm
LV462のレンジ 0 ... 525 mm
LV463のレンジ 0 ... 900 mm
LV463.XVのレンジ 0 ... 1,350 mm
LV463.XRのレンジ 0 ... 1,620 mm
LV463I.XRのレンジ 0 ... 2,430 mm
最小検出体直径 0.5 mm
外形 シリンダー状
外径 2.2 mm
正味重量 30 g
ヘッドの素材 ステンレス
種類 プラスチック・ライトガイド (KF)
ファイバー長 2,000 mm
ファイバクラッドの素材 PE
プローブの取り付け M2.6 x 0.45mm
最小曲げ半径(動的) R25
射出口スリーブ長 15 mm
光ファイバースリーブのISOネジ はい
敷設 スタンダード
λ= 650nmでの減衰 210 dB/km
周囲温度、動作時 -55 ... 70 °C
関税分類番号 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CADモデル - zip