KF-ET-20MLS-20

プラスティック・ライトガイド ボタン

製品番号: 50117729

シリーズ KF
動作原理 スキャン原理
使用分野 一般的なアプリケーション
特別モデル 平面検出
ビーム射出口 前面に
ファイバーコア マルチファイバコア
混合ファイバー配列
素材 ファイバーコア プラスチック
aktiver Faserdurchmesser 0.265 mm
作動中のファイバー直径 16 個数
LV461のレンジ 0 ... 70 mm
LV462のレンジ 0 ... 120 mm
LV463のレンジ 0 ... 210 mm
LV463.XVのレンジ 0 ... 315 mm
LV463.XRのレンジ 0 ... 380 mm
LV463I.XRのレンジ 0 ... 570 mm
最小検出体直径 1 mm
外形 角型
外径 2.2 mm
ヘッドの素材 金属
種類 プラスチック・ライトガイド (KF)
ファイバー長 2,000 mm
ライトフィールドの幅 11 mm
ファイバクラッドの素材 PE
プローブの取り付け 3 x M3
最小曲げ半径(動的) R25
敷設 スタンダード
λ= 650nmでの減衰 210 dB/km
周囲温度、動作時 -55 ... 70 °C
関税分類番号 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CADモデル - zip