KF-ET-15MLD-20

プラスティック・ライトガイド ボタン

製品番号: 50117728

結果リスト:1製品が見つかりました
KF-ET-30ML-20
プラスティック・ライトガイド ボタン
製品番号: 50117730
  • 動作原理: スキャン原理
  • ファイバー長: 2,000 mm
  • ファイバクラッドの素材: PE
  • 外形: 角型
製品番号: 50117730
シリーズ KF
動作原理 スキャン原理
使用分野 一般的なアプリケーション
特別モデル 平面検出
ビーム射出口 側面
ファイバーコア マルチファイバコア
混合ファイバー配列
素材 ファイバーコア プラスチック
aktiver Faserdurchmesser 0.25 mm
作動中のファイバー直径 9 個数
LV461のレンジ 0 ... 40 mm
LV462のレンジ 0 ... 70 mm
LV463のレンジ 0 ... 120 mm
LV463.XVのレンジ 0 ... 180 mm
LV463.XRのレンジ 0 ... 215 mm
LV463I.XRのレンジ 0 ... 325 mm
最小検出体直径 1 mm
外形 角型
外径 1.25 mm
ヘッドの素材 金属
種類 プラスチック・ライトガイド (KF)
ファイバー長 1,000 mm
ライトフィールドの幅 5.44 mm
ファイバクラッドの素材 PE
プローブの取り付け 3 x M3
最小曲げ半径(動的) R25
敷設 スタンダード
λ= 650nmでの減衰 210 dB/km
周囲温度、動作時 -55 ... 70 °C
関税分類番号 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
3D-CADモデル - zip