KDS U-M8-4W-JST-4A-V1-027
相互接続ケーブル
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
アプリケーション | 油/潤滑油に耐えられる |
消費電圧 | 30 V AC/DC |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M8 |
タイプ | メス |
極数 | 4 -極 |
モデル | L字型 |
ロック | ネジ止め、真鍮・ニッケルメッキ、推奨トルク0.4Nm、ロックネジ |
コネクタの種類 | JST PHR |
極数 | 3 -極 |
シースの色 | 黒色 |
シールド | いいえ |
シリコン非含有 | はい |
ケーブルモデル | 相互接続ケーブル |
ケーブル長 | 2,700 mm |
シースの素材 | PVC |
心線の絶縁 | PVC |
シースの特徴 | フロン、カドミウム、シリコンおよび鉛不使用。機械加工が容易 |
シースの強度 | UL 1581 VW1 / CSA FT1に基づく耐オイル・ガソリンおよび耐薬品性、耐炎性 |
レンチサイズ | 9 mm |
曲げ半径 非固定、最小 | 最低ケーブル直径の10倍 |
曲げ半径 固定、最小 | 最低ケーブル直径の5倍 |
保護等級 | IP 67, M8丸コネクタに有効 |
ULファイル番号 | E366145 |
関税分類番号 | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |