KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000
アダプタ
消費電圧 | 最大50 V AC / 60 V DC |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M8 |
タイプ | メス |
極数 | 4 -極 |
モデル | 軸方向 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M8 |
タイプ | オス |
極数 | 3 -極 |
モデル | 軸方向 |
シールド | いいえ |
レンチサイズ | 9 mm |
正味重量 | 9 g |
素材 | PUR |
保護等級 | IP 67 |
関税分類番号 | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440106 |
ECLASS 11.0 | 27440106 |
ECLASS 12.0 | 27440106 |
ECLASS 13.0 | 27440106 |
ECLASS 14.0 | 27440106 |
ECLASS 15.0 | 27440106 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002498 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC002925 |
ETIM 9.0 | EC002925 |
ETIM 10.0 | EC002925 |