KDS U-M8-3A-M12-3A-P1-020

相互接続ケーブル

製品番号: 50130931

Icon Icon Icon
アプリケーション 油/潤滑油に耐えられる
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
タイプ オス
極数 3 -極
モデル 軸方向
丸形プラグ、LED いいえ
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 3 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
シースの色 黒色
シールド いいえ
シリコン非含有 はい
ケーブルモデル 相互接続ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PUR
心線の絶縁 PUR
ドラッグチェーン適応 はい
スタートアップ速度 水平で5 m、最大 3.3 m/s 走行距離と最大 5 m /s² の加速
シースの特徴 フロン、カドミウム、シリコン、ハロゲンおよび鉛不使用。艶消し、弱粘着性、耐磨耗性。機械加工が容易
シースの強度 VDE 0472セクション803試験Bに基づく耐加水分解・微生物性、耐オイル・ガソリンと耐薬品性、UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1、IEC 60332-2-2に基づく耐炎性
ねじれ有効性 ± 180° / m(毎分35サイクルで最大2百万サイクル)
レンチサイズ 13 mm
正味重量 70 g
曲げサイクル 5,000,000 個数
曲げ半径 非固定、最小 最低ケーブル直径の10倍
曲げ半径 固定、最小 最低ケーブル直径の5倍
保護等級 IP 65
IP 67
認可 c UL US
ULファイル番号 E366145
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf