KDS U-M12-4A-M12-4W-V1-050
相互接続ケーブル
アプリケーション | 化学的条件 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
モデル | 軸方向 |
丸形プラグ、LED | いいえ |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
モデル | L字型 |
シースの色 | 黒色 |
シールド | いいえ |
シリコン非含有 | はい |
ケーブルモデル | 相互接続ケーブル |
ケーブル長 | 5,000 mm |
シースの素材 | PVC |
心線の絶縁 | PVC |
ドラッグチェーン適応 | いいえ |
シースの特徴 | フロン、カドミウム、シリコンおよび鉛不使用。機械加工が容易 |
シースの強度 | UL 1581 VW1 / CSA FT1に基づく耐オイル・ガソリンおよび耐薬品性、耐炎性 |
レンチサイズ | 13 mm |
正味重量 | 184 g |
曲げ半径 非固定、最小 | 最低ケーブル直径の10倍 |
曲げ半径 固定、最小 | 最低ケーブル直径の5倍 |
保護等級 | IP 65 IP 67 |
認可 | c UL US |
ULファイル番号 | E366145 |
関税分類番号 | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |