KDS U-M12-4A-M12-4W-V1-006

相互接続ケーブル

製品番号: 50130751

Icon Icon Icon
アプリケーション 化学的条件
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 4 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
丸形プラグ、LED いいえ
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
極数 4 -極
コーディング A コード
モデル L字型
シースの色 黒色
シールド いいえ
シリコン非含有 はい
ケーブルモデル 相互接続ケーブル
ケーブル長 600 mm
シースの素材 PVC
心線の絶縁 PVC
ドラッグチェーン適応 いいえ
シースの特徴 フロン、カドミウム、シリコンおよび鉛不使用。機械加工が容易
シースの強度 UL 1581 VW1 / CSA FT1に基づく耐オイル・ガソリンおよび耐薬品性、耐炎性
レンチサイズ 13 mm
正味重量 56 g
曲げ半径 非固定、最小 最低ケーブル直径の10倍
曲げ半径 固定、最小 最低ケーブル直径の5倍
保護等級 IP 65
IP 67
認可 c UL US
ULファイル番号 E366145
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf