KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

アダプタケーブル

製品番号: 50134949

インターフェースに適合 イーサネット
伝送速度 10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port
コネクタ数 2 個数
コネクタの種類 RJ45コネクタ
モデル 軸方向
コネクタの種類 USB
プラグタイプ USB 3.0 スタンダードA
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 71 mm x 26 mm x 16.2 mm
正味重量 47 g
筐体色
周囲温度、動作時 0 ... 40 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 20
認可 FCC
RoHS
システム要件 Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system
関税分類番号 85176200
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060313
ECLASS 11.0 27060313
ECLASS 12.0 27060313
ECLASS 13.0 27060313
ECLASS 14.0 27060313
ECLASS 15.0 27060313
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
USBドライバー - zip