KDS CR-SUB-9A-RJ41-A-T0-024-C
相互接続ケーブル
適している | モバイル 2次元コードリーダ シリーズ IT 6200 |
インターフェースに適合 | RS 232 TTL |
コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
タイプ | メス |
極数 | 9 -極 |
モデル | 軸方向 |
コネクタの種類 | RJ41 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | プラガブル |
タイプ | メス |
極数 | 2 -極 |
モデル | 軸方向 |
心線数 | 9 個数 |
シースの色 | 黒色 |
シールド | はい |
ケーブルモデル | スパイラルコード |
ケーブル長 | 2,400 mm |
シースの素材 | PVC |
ドラッグチェーン適応 | いいえ |
関税分類番号 | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |