KD U-M8-4A-T0-050 F+B

接続回線

製品番号: 50148347

Icon Icon Icon Icon Icon
アプリケーション 化学的条件
清潔および湿った領域
消費電圧 最大60 V AC/DC
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
タイプ メス
シールの素材 EPDM
極数 4 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
丸形プラグ、LED いいえ
ロック ネジ止め、ステンレスV4A、推奨トルク0.4 Nm、セルフロック
コネクタの種類 オープン末端
心線数 4 個数
シースの色 グレー
シールド いいえ
シリコン非含有 はい
ケーブル長 5,000 mm
シースの素材 TPE
心線の絶縁 TPE
ドラッグチェーン適応 はい
シースの特徴 ハロゲンフリー、PWISフリー、リサイクル可能、高い耐熱性
シースの強度 酸、アルカリ、オゾンおよび海水に耐性、耐加水分解、P3-topacitveに対する検証済みの耐久性
レンチサイズ 9 mm
正味重量 70 g
曲げ半径 非固定、最小 最低ケーブル直径の10倍
曲げ半径 固定、最小 最低ケーブル直径の5倍
周囲温度、動作時 ドラッグチェーン: -25 °C … +60 °C
周囲温度、動作時、非固定 -40 ... 105 °C
周囲温度、動作時、固定設置 -40 ... 105 °C
保護等級 IP 65
IP 67
IP 68
IP 69
認可 ECOLAB
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf