KD U-M8-3W-P1-030
接続回線
アプリケーション | 油/潤滑油に耐えられる |
消費電圧 | 最大60 V AC/DC |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M8 |
タイプ | メス |
極数 | 3 -極 |
モデル | L字型 |
丸形プラグ、LED | いいえ |
ロック | ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ |
コネクタの種類 | オープン末端 |
心線数 | 3 個数 |
シースの色 | 黒色 |
シールド | いいえ |
シリコン非含有 | はい |
ケーブル長 | 3,000 mm |
シースの素材 | PUR |
心線の絶縁 | PUR |
ドラッグチェーン適応 | はい |
スタートアップ速度 | 水平で5 m、最大 3.3 m/s 走行距離と最大 5 m /s² の加速 |
シースの特徴 | フロン、カドミウム、シリコン、ハロゲンおよび鉛不使用。艶消し、弱粘着性、耐磨耗性。機械加工が容易 |
シースの強度 | VDE 0472セクション803試験Bに基づく耐加水分解・微生物性、耐オイル・ガソリンと耐薬品性、UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1、IEC 60332-2-2に基づく耐炎性 |
ねじれ有効性 | ± 180° / m(毎分35サイクルで最大2百万サイクル) |
レンチサイズ | 9 mm |
正味重量 | 77 g |
曲げサイクル | 5,000,000 個数 |
曲げ半径 非固定、最小 | 最低ケーブル直径の10倍 |
曲げ半径 固定、最小 | 最低ケーブル直径の5倍 |
周囲温度、動作時、非固定 | -25 ... 80 °C |
周囲温度、動作時、固定設置 | -40 ... 80 °C |
保護等級 | IP 65 IP 67 |
認可 | c UL US |
関税分類番号 | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |