KD U-M8-3A-T0-100 F+B
接続回線
アプリケーション | 化学的条件 清潔および湿った領域 |
消費電圧 | 最大60 V AC/DC |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M8 |
タイプ | メス |
シールの素材 | EPDM |
極数 | 3 -極 |
コーディング | A コード |
モデル | 軸方向 |
丸形プラグ、LED | いいえ |
ロック | ネジ止め、ステンレスV4A、推奨トルク0.4 Nm、セルフロック |
コネクタの種類 | オープン末端 |
心線数 | 3 個数 |
シースの色 | グレー |
シールド | いいえ |
シリコン非含有 | はい |
ケーブル長 | 10,000 mm |
シースの素材 | TPE |
心線の絶縁 | TPE |
ドラッグチェーン適応 | はい |
シースの特徴 | ハロゲンフリー、PWISフリー、リサイクル可能、高い耐熱性 |
シースの強度 | 酸、アルカリ、オゾンおよび海水に耐性、耐加水分解、P3-topacitveに対する検証済みの耐久性 |
レンチサイズ | 9 mm |
正味重量 | 70 g |
曲げ半径 非固定、最小 | 最低ケーブル直径の10倍 |
曲げ半径 固定、最小 | 最低ケーブル直径の5倍 |
周囲温度、動作時 | ドラッグチェーン: -25 °C … +60 °C |
周囲温度、動作時、非固定 | -40 ... 105 °C |
周囲温度、動作時、固定設置 | -40 ... 105 °C |
保護等級 | IP 65 IP 67 IP 68 IP 69 |
認可 | ECOLAB |
関税分類番号 | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |