KD PL-M12-5A-P0-100

接続回線

製品番号: 50143054

Icon Icon Icon
適している MD 748i
消費電圧 50 V AC / 60 V DC
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 5 -極
コーディング L コード
モデル 軸方向
丸形プラグ、LED いいえ
心線数 5 個数
シースの色 グレー
シールド はい
ケーブル長 10,000 mm
シースの素材 PUR
心線の絶縁 PP
ドラッグチェーン適応 はい
スタートアップ速度 水平で5 m、最大 5 m/s 走行距離と最大 50 m /s² の加速
正味重量 969 g
曲げサイクル 10,000,000 個数
曲げ半径 非固定、最小 最低ケーブル直径の7.5倍
曲げ半径 固定、最小 最低ケーブル直径の4倍
周囲温度、動作時、非固定 -30 ... 90 °C
周囲温度、動作時、固定設置 -40 ... 90 °C
保護等級 IP 65
IP 67
IP 69K
認可 c UL US
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf