KD 02-5-SA

ケーブルソケット

製品番号: 50038537

Icon
消費電圧 最大60 V AC/DC
定格消費電力 4,000 mA
機能 電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
ハンドル本体の素材 金属
極数 5 -極
コーディング B コード
モデル 軸方向
ロック ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ
コネクタの種類 ネジ止めコネクタ
心線断面 0.75 mm²
AWG 18
レンチサイズ 18 mm
正味重量 39 g
ケーブル通路 4 … 6 mm
5 … 8 mm
6 … 8 mm
6.5 … 8.5 mm
8 … 9 mm
周囲温度、動作時 -40 ... 85 °C
保護等級 IP 67
認可 c UL US
関税分類番号 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf