KD 01-8-BA-PWR

アダプタ

製品番号: 50110649

定格消費電力 2,000 mA
測定電圧 (DIN EN 60664-1) 60 V
測定インパルス電圧 (DIN EN 60664-1) 800 V
コネクタ数 2 個数
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 8 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
コネクタの種類 ミニジャック
AWG 20
レンチサイズ 18 mm
正味重量 30 g
差し込み繰り返し回数、最大 > 50
ケーブル通路 6 … 8 mm
周囲温度、動作時 -40 ... 85 °C
保護等級 IP 67
関税分類番号 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925