KD 01-5-BA-PWR
アダプタ
定格消費電力 | 4,000 mA |
測定電圧 (DIN EN 60664-1) | 125 V |
測定インパルス電圧 (DIN EN 60664-1) | 1,500 V |
コネクタ数 | 2 個数 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
モデル | 軸方向 |
コネクタの種類 | ミニジャック |
AWG | 18 |
レンチサイズ | 18 mm |
正味重量 | 29 g |
差し込み繰り返し回数、最大 | > 50 |
ケーブル通路 | 4 … 6 mm |
周囲温度、動作時 | -40 ... 85 °C |
保護等級 | IP 67 |
関税分類番号 | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440106 |
ECLASS 11.0 | 27440106 |
ECLASS 12.0 | 27440106 |
ECLASS 13.0 | 27440106 |
ECLASS 14.0 | 27440106 |
ECLASS 15.0 | 27440106 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002498 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC002925 |
ETIM 9.0 | EC002925 |
ETIM 10.0 | EC002925 |