KB TTL-RS232/PIN9 IT4xxx

相互接続ケーブル

製品番号: 50104586

Icon
インターフェースに適合 RS 232
TTL
コネクタの種類 D-sub コネクタ
丸形プラグ、LED いいえ
タイプ メス
極数 9 -極
モデル 軸方向
コネクタの種類 RJ41
シースの色 黒色
シールド はい
ケーブルモデル スパイラルコード
ケーブル長 2,300 mm
シースの素材 PVC
ドラッグチェーン適応 いいえ
正味重量 99 g
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLANマクロ - edz