KB SSI/IBS-30000-BA

接続回線

製品番号: 50108446

Icon
アプリケーション 油/潤滑油に耐えられる
インターフェースに適合 SSI
インターバス-S
消費電圧 最大30 V AC/DC
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 5 -極
コーディング B コード
丸形プラグ、LED いいえ
ロック ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ
コネクタの種類 オープン末端
心線数 5 個数
シースの色
シールド はい
シリコン非含有 はい
ケーブル長 30,000 mm
シースの素材 PUR
心線の絶縁 PP
ドラッグチェーン適応 はい
スタートアップ速度 水平で5 m、最大 3.3 m/s 走行距離と最大 5 m /s² の加速
シースの特徴 フロン、カドミウム、シリコン、ハロゲンおよび鉛不使用。艶消し、弱粘着性、耐磨耗性。機械加工が容易
シースの強度 DIN EN 60332-1 / VDE 0482-332-1-2 / CSA FT-1に準拠して、耐加水分解性かつ耐微生物性、良好な耐油性、耐ガソリン性、耐薬品性かつ耐火性。
レンチサイズ 13 mm
正味重量 1,668 g
曲げサイクル 1,000,000 個数
曲げ半径 非固定、最小 最低ケーブル直径の10倍
曲げ半径 固定、最小 最低ケーブル直径の5倍
周囲温度、動作時、非固定 -25 ... 60 °C
周囲温度、動作時、固定設置 -50 ... 80 °C
保護等級 IP 65
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLANマクロ - edz