KB RS232-1 HS 65x8

相互接続ケーブル

製品番号: 50120436

Icon
適している HS 65x8
インターフェースに適合 RS 232
コネクタの種類 RJ41
丸形プラグ、LED いいえ
コネクタの種類 D-sub コネクタ
タイプ メス
極数 9 -極
モデル 軸方向
シースの色 グレー
シールド はい
ケーブルモデル スパイラルコード
ケーブル長 2,800 mm
シースの素材 TPE
ドラッグチェーン適応 いいえ
正味重量 107 g
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLANマクロ - edz