KB PS2-1 HS 65x8
相互接続ケーブル
適している | HS 65x8 |
インターフェースに適合 | PS/2 |
コネクタの種類 | RJ41 |
コネクタの種類 | PS/2 |
モデル | 軸方向 |
タイプ | メス |
コネクタの種類 | PS/2 |
モデル | 軸方向 |
タイプ | オス |
心線数 | 6 個数 |
シースの色 | グレー |
シールド | はい |
ケーブルモデル | スパイラルコード |
ケーブル長 | 2,800 mm |
シースの素材 | TPE |
ドラッグチェーン適応 | いいえ |
関税分類番号 | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |