KB JST-M12A-5P-3000

相互接続ケーブル

製品番号: 50113467

Icon
アプリケーション 化学的条件
インターフェースに適合 RS 232
消費電圧 30 V AC/DC
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 5 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
丸形プラグ、LED いいえ
コネクタの種類 JST ZHR
極数 12 -極
シースの色 黒色
シールド はい
ケーブルモデル 相互接続ケーブル
ケーブル長 3,000 mm
シースの素材 PUR
ドラッグチェーン適応 いいえ
正味重量 184 g
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf